Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Part number: 14 12 121 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-12 BK SL
har-flexicon 3,50 MTV-12 BK SL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Header
Vertical
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌11 A
Contacts: 12
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Coding: Please order coding pins separately.
PCB fixing: With thread flange
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Black
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 14 12 121 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-12 BK SL
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Product Details
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flexicon®
  • エレメント ヘッダー
  • 仕様 垂直方向
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (THR)
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 12
  • コーディング コーディングピンは別途ご注文ください。
  • PCB固定 フランジネジ
技術的特性
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 3.5 mm
  • 定格電流 ‌ 11 A
  • 定格電圧 ‌ 150 V
  • 定格サージ電圧 2.5 kV
  • 汚染度 3
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 15 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +110 °C
  • 挿入力 ≤ 36 N
  • 引抜力 ≥ 18 N
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート)
    ポリアミド (PA)
    ポリフタルアミド (PPA)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト)
    Snメッキ、下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 認証
    CE
    UKCA
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 3.28 g
  • 原産国 イタリア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140206472
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare