Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Accessories
1
Număr articol: 14 31 081 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-8 GN
har-flexicon 3,50 FSH-8 GN

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector
Orizontal
Contact cu şurub
Curent nominal: ‌10 A
Contacte: 8
Aliaj de cupru
Sn Partea de cuplare
Codificare: Vă rugăm comandaţi separat pinii de codificare.
Poliamidă (PA), Poliftalamidă (PPA)
Verde
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 14 31 081 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-8 GN
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Accessories
1
Detalii produs
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент Соединитель
  • Спецификация Горизонтальный
Версия
  • Метод подключения Винтовое подключение
  • Тип соединения Соединение печатной платы с кабелем
  • Число контактов 8
  • Кодирование Пожалуйста, закажите штифты для кодирования отдельно.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    0,05 ... 1,5 mm² Одножильный
    0,05 ... 1 mm² Многожильный
    0,5 ... 1 mm² Многожильный, с наконечниками, без пластиковых втулок
    0,1 ... 1 mm² Многожильный, с наконечниками, с пластиковыми втулками
  • Поперечное сечение проводника AWG 30 ... AWG 14
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 3,5 mm
  • Номинальный ток ‌ 10 A
  • Номинальное напряжение 150 V
  • Номинальное импульсное напряжение 2,5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Длина снятия изоляции 5 ... 6 mm
  • Момент затяжки 0,2 ... 0,25 Nm
  • Предельная температура -40 ... +110 °C
  • Размер M2
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Полиамид (ПА)
    Полифталамид (PPA)
  • Цвет (контактная вставка) Зеленый
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Sn Сторона соединения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Допуски:
    CE
    UKCA
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 5,77 g
  • Страна изготовления Италия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140115347
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați