Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 09 58 022 1001
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Con prensaestopa
Macho
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Negro
Contactos: 22
Aleación de cobre Niquelado
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
Corriente nominal: ‌10 A
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Grado de protección: IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 58 022 1001
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdonssatser
  • Serie HARTING UIC
  • Identifiering UIC 558
  • Element Kontaktdonssatser
  • Specification Med kabelförskruvning
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Antal kontakter 22
  • PE-kontakt Ja
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x Integrerad
  • Detaljer Krimpkontakter ingår separat
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 0.75 ... 1 mm²
  • Ledararea [AWG] AWG 18 ... AWG 17
  • Märkström ‌ 10 A
  • Märkspänning 110 V
  • Isoleringsmotstånd >107 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 4 mΩ
  • Avskalningslängd 5 mm
  • Begränsande temperatur -50 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 10.000
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 hopkopplat tillstånd
  • Klämintervall 17.7 ... 18.5 mm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Förnicklad
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Polyamid (PA)
    Förstärkt med glasfiber
  • Färg (kabelkåpa/chassihus)
    Svart
    RAL 5010 (gentianablå)
  • Material (tätning) Silikon
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Kategori 2
    IEC 60529
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 370 g
  • Ursprungsland Indien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140190306
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar