Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
N.º de referencia: 09 58 018 1003
UIC 558 18PIN SOCKET KIT-FC-NI
UIC 558 18PIN SOCKET KIT-FC-NI

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Hembra
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Negro
Contactos: 18
Aleación de cobre Niquelado
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
Corriente nominal: ‌10 A
Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado conectado, IP67 estado desconectado y cubierta cerrada
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 58 018 1003
UIC 558 18PIN SOCKET KIT-FC-NI
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Detalles del producto
Identification
  • Category Connector sets
  • Series HARTING UIC
  • Identification UIC 558
  • Element Connector sets
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 18
  • Details Crimp contacts enclosed separatly
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 ... 1 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 18 ... AWG 17
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 60 V
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Contact resistance ≤ 4 mΩ
  • Stripping length 5 mm
  • Tightening torque ‌5 Nm Fixing screws M6
  • Limiting temperature -50 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
    IP67 unmated condition & cover closed
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Nickel plated
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing)
    RAL 7035 (light grey)
    RAL 3020 (traffic red)
  • Material (seal) Silicone
  • Material (locking) Stainless steel
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight
    700 g
    210 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140190269
  • ETIM EC002635
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar