Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
部品番号: 33 28 021 4002 002
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0,2m
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0,2m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ハロゲンフリー, 耐油性, 遅燃性
ケーブル長さ: 0.2 m
ノート
Compare
部品番号: 33 28 021 4002 002
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0,2m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Geräteseite / Wanddurchführung
6
製品詳細
Identification
  • Category Rendszer kábelezés
  • Series
    HARTING T1 Industrial
    Circular connectors M12
  • Element Készre szerelt kábelek
  • Specification Előszerelt mindkét végen
  • Connector 1
    HARTING T1 Industrial
    Fröccsöntött
    IP20
  • Connector 2
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    Egyenes
    Csavaros rögzítés
    IP65 / IP67 illesztett feltétel
    Présöntött cink
  • Type of cable Rézkábel (kerek)
  • Description of the cable
    Halogénmentes
    Olajálló
    Lángálló
Version
  • Cable length 0,2 m
  • Number of cores 2
  • Core structure 1x 2x AWG 22/7
  • Termination method Krimpelhető csatlakoztatás
  • Gender Apa
  • Shielding Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
  • Number of contacts 2
  • further contacts + árnyékolás
  • Coding Single Pair Ethernet (SPE)
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics 600 MHz Sávszélesség
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C stabil
    -25 ... +80 °C mozgatott
  • Mating cycles ≥ 1.000
  • Test voltage UDC
    1 kV (érintkező – érintkező)
    2,25 kV (érintkező – föld)
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretán)
  • Colour (cable) Sárga
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Igen
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0
  • California Proposition 65 substances Igen
  • California Proposition 65 substances
    Ólom
    Nikkel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (távolról történő tápellátás PoDL = tápellátás az adatkábelen keresztül)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Lángállóság
    EN 60811-404 Olajjal szembeni ellenállás
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 47 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140263055
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare