Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
70
Part number: 09 70 014 2810
STAF 14 FE-L
STAF 14 FE-L

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Solder termination
Female
Polyamide (PA)
Black
Rated current: ‌10 A
Size: 10 A
Contacts: 14
Conductor cross-section: 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 70 014 2810
STAF 14 FE-L
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
70
Product Details
Identificare
  • Categoria Inserţii
  • Seria Staf®
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie lipită
  • Gen Mamă
  • Mărime 10 A
  • Număr de contacte 14
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 2,5 mm²
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Tensiune nominală 25 V
  • Tensiune nominală
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensiune de impuls nominală 0,8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 50 V
  • Tensiune nominală conform CSA 50 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 2 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +100 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Poliamidă (PA)
  • Culoare (inserţie) Negru
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 HB
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 38 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140102934
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27.440.205,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare