Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 45 744 1533
RJI cable 8xAWG26/7,str.,PUR,PP; 15,0m
RJI cable 8xAWG26/7,str.,PUR,PP; 15,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 15 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 45 744 1533
RJI cable 8xAWG26/7,str.,PUR,PP; 15,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Product Details
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING PushPull (V4) サーモプラスチック
  • コネクタ 2 HARTING PushPull (V4) サーモプラスチック
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 15 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 8x AWG 26/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 782 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140257962
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
Instructions
Assembly instructions