Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 474 7766 002
PROFINET cabinet cord; 0,2m
PROFINET cabinet cord; 0,2m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.2 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 474 7766 002
PROFINET cabinet cord; 0,2m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 0,2 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2 Twisted Pair
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura -20 ... +70 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Verde
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 22,9 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444993
  • GTIN 5713140254794