Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 48 353 5848 200
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 20m
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 20m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 20 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 353 5848 200
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING PushPull (V4)
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 핀
  • 커넥터 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 핀
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 배선 1:1
버전
  • 케이블 길이 20 m
  • 코어 개수 20
  • 코어 구조 20x AWG 26/7
  • 차폐형 차폐형
기술적 특성
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
    1.9 mm
    2 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면)
    1.9 mm
    2 mm
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 정격 전압 50 V
  • 기중 거리 ≥ 1.2 mm
  • 연면 거리 ≥ 1.9 mm
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +80 °C
  • 삽입 포스 ‌ 50 N
  • 철수 포스 ‌ 50 N
  • 체결 주기 ≥ 100
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    2 kV (접점-접점)
    2 kV (접점-접지)
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
  • 진동 저항 10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 스위프 사이클 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
  • 쇼크 저항 50 g / 11 ms, 3 쇼크s / 축 및 방향
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    은도금 터미네이션 사이드
    은도금 체결 측면
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
    나프탈렌
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-106 버전 4 (V4)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140246300