myHARTING Login
コンフィギュレータ
Products
Products
eShop News
Industrial connectors / Han
®
Industrial Ethernet Switches
PCB connectors
Operator interfaces
Interface connectors
Circular connectors
System cabling
Charging equipment for Electromobility
Tools
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
1
該当データなし
eShop
System cabling
...
Signal
HARTING PushPull Signal
09 48 313 18A6 005
部品番号: 09 48 313 18A6 005
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 0,5m
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
1:1 配線
ケーブル長さ: 0.5 m
ノート
Compare
部品番号: 09 48 313 18A6 005
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 0,5m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
1
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Part List
Part list details
Type of cable
JZ-500 10G0,5qmm, OD8.2mm, grey
Connector 1
PushPull V4 2.0 Signal 10pole
Connector 2
PushPull V4 2.0 Signal 10pole
Identification
Category
System cabling
Series
HARTING PushPull (V4)
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING PushPull (V4) Signal
10 poles
Connector 2
HARTING PushPull (V4) Signal
10 针
Type of cable
铜质电缆 (圆型)
Description of the cable
1:1布线
Version
Cable length
0.5 m
Number of cores
10
Core structure
10x AWG 20
Technical characteristics
Rated current
5 A
Rated voltage
50 V
50 V
Limiting temperature
-40 ... +70 °C
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
Material properties
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
灰色
RoHS
符合豁免标准
RoHS exemptions
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
有
REACH SVHC substances
铅
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
1 g
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140246096
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
ダウンロード
PushPull Device Connectivity
ダウンロード
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare