Typ F
  • Do 48 kontaktów
  • 3 rzędy
  • 6 A na kontakt
Filters
  • Siła wycofania
    Select a value Reset filter
    • ≤ 50 N
      42
    • ≤ 75 N
      48
  • Grubość PCB
    Select a value Reset filter
    • ‌1,6 mm ±0,2 ‌
      6
    • ≥1,6 mm
      10
  • Grupa izolacyjna
    Select a value Reset filter
    • II (400 ≤ CTI > 600)
      9
    • IIIa (175 ≤ CTI > 400)
      84
  • Klasa właściwości
    Select a value Reset filter
    • 1
      32
    • 2
      44
    • 3
      11
    • AU 30
      1
    • nach IEC 60603-2
      87
  • Grubość warstwy
    Select a value Reset filter
    • ≥ 0,76 µm
      1
  • Kodowanie
    Select a value Reset filter
    • D20 Kodierung
      30
    • Kodierung mit Kontaktverlust
      90
    • Kragen-Kodierung
      65
    • Loch-Kodierung
      90
93 products (of 93)
1/4
Compare
0
Sortowanie
Filters
0