Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 37 350 0F73 100
M23_17P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M
M23_17P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 21 37 350 0F73 100
M23_17P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M23
  • Bezeichnung Signal
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M23
    Buchse gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Merkmale
    Flammenwidrigkeit
    Öl- und UV-beständig
    Optimale EMV-Eigenschaften
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 17
  • Adernaufbau 17x AWG 18
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 9 A
  • Bemessungsspannung 150 V
  • Grenztemperatur -40 ... +80 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel schwarz
  • Werkstoff Umspritzung Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • Farbe Umspritzung schwarz
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1.950 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140241176
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare