Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
4
Part number: 21 34 860 0491 030
M12 Cable Assembly A-cod an/- m/- 3,0m
M12 Cable Assembly A-cod an/- m/- 3,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notes
Compare
This product will not be orderable much longer. You can use the successor .
Part number: 21 34 860 0491 030
M12 Cable Assembly A-cod an/- m/- 3,0m
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
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 System cabling
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 Pre-assembled on one side
  • 連接器1
    M12 A-coding
    Male Angled
  • 電纜類別 Copper cable (round)
版本
  • 電纜長度 3 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x 0.34 mm²
  • 編碼 A-coding
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (polyurethane)
  • 顏色(電纜) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 狀態 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Lead
  • ECHA SCIP 編號 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質 Lead
規格和認證
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 105 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140238763
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line