Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
3
Accessories
46
Parça numarası: 61 03 001 0013 010
InduCom 9p S40°-entry kn-screw 4-40 w/o
InduCom 9p S40°-entry kn-screw 4-40 w/o

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kabuk muhafazası
Dahili topraklama olmadan
Boyut: D-Sub 1
Tırtırlı vida 4-40 UNC diş
40° yandan giriş
1x
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Çinko döküm
Koruma derecesi: IP30
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 61 03 001 0013 010
InduCom 9p S40°-entry kn-screw 4-40 w/o
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
3
Accessories
46
Ürün detayları
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings D-Sub InduCom
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Without internal earth
Version
  • Size D-Sub 1
  • Version 40° side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Strain relief An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Locking type Knurled screw Thread 4-40 UNC
  • ground connection Without internal grounding block
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Ambient temperature -55 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Material (screw) Steel, nickel plated
  • Length 34.7 mm
  • Width 31 mm
  • Height 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 33.96 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140157620
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın