Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Part number: 10 40 331 1115
Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG
Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector sets
Connector sets With cable gland
Rated current: ‌800 A
Contacts: 1
Material: Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Notes
Compare
Part number: 10 40 331 1115
Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Product Details
Identificação
  • Categoria Connector sets
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR TrainPowerLine
  • Elemento Connector sets
  • Especificação With cable gland
Versão
  • Blindagem Shielded
  • Número de Pólos 1
  • Campo de aplicação Hoods/housings for harsh outdoor environments
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 185 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 800 A
  • Tensão Nominal
    ‌ 5,100 V DC
    ‌ 3,000 V AC
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
Especificações e aprovações
  • Especificações
    EN 50124-1
    EN 50467
    IEC 61373 Category 1 Class B
    UIC 550
    UIC 552
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Germany
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140190078
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
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
Instructions
Assembly instructions