Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
8
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Objednací číslo: 19 43 124 0737
Han-Eco 24B-HCC-with DL-M32-glanded
Han-Eco 24B-HCC-with DL-M32-glanded

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kryt typu kabel–kabel
S integrovanou kabelovou vývodkou
Velikost: 24 B
Dvě zajišťovací páčky
Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny
Přívod shora
1x M32
Materiál (kryt): Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění): NBR
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 19 43 124 0737
Han-Eco 24B-HCC-with DL-M32-glanded
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
8
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Detaily produktu
Identification
  • Category フード/ハウジング
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing 中継用ハウジング
  • Description of hood/housing ケーブルグランド付き
Version
  • Size 24 B
  • Version トップエントリー
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type ダブルロックレバー
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
  • クランプ可能範囲 13 ... 21 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    ポリアミド (PA)
    ガラス繊維入り強化
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (シール) NBR
  • カラー(シール) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (ロック)
    ポリアミド (PA)
    ガラス繊維入り強化
  • カラー(ロック) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • 材料の難燃性 UL94(ロックレバー) V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ナフタリン
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61984
    EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性
  • 認証 CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 245 g
  • Country of origin ドイツ
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140180529
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte