Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
11
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
18
Frames
1
Part number: 09 20 010 0541
Han 10A-HSE-HC-for SL-Pg21
Han 10A-HSE-HC-for SL-Pg21

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 10 A
High construction
Single locking lever
Side entry
1x Pg 21
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Notes
Compare
Part number: 09 20 010 0541
Han 10A-HSE-HC-for SL-Pg21
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
11
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
18
Frames
1
Product Details
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han A®
  • Tipo di custodia Custodia
  • Tipo Versione alta
Versione
  • Taglia 10 A
  • Versione Uscita laterale
  • Uscita cavo metrica 1x Pg 21
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Custodie standard per applicazioni industriali
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofuzione d'alluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 7037 (grigio polvere)
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Naftalene
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 13 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140039315
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors