Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
11
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
18
Frames
1
Part number: 09 20 010 0540
Han 10A-HSE-HC-for SL-Pg16
Han 10A-HSE-HC-for SL-Pg16

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 10 A
High construction
Single locking lever
Side entry
1x Pg 16
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Notes
Compare
Part number: 09 20 010 0540
Han 10A-HSE-HC-for SL-Pg16
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
11
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
18
Frames
1
Product Details
名称
  • カテゴリ フード/ハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han A®
  • フード/ハウジングのタイプ フード
  • タイプ 高背タイプ
バージョン
  • サイズ 10 A
  • バージョン サイドエントリー
  • ケーブルエントリー 1x Pg 16
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 産業アプリケーション用標準フード/ハウジング
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (ダストグレー)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ナフタリン
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 138.4 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140039308
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors