Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Part number: 09 67 009 0446
D Sub top entry plastic metallized 9 p
D Sub top entry plastic metallized 9 p

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
Cover can be screwed on
Size: D-Sub 1
With short locking screws Thread 4-40 UNC
Top entry
1x
Material (hood/housing): Thermoplastic
Metallised
Degree of protection: IP30
Notes
Compare
Part number: 09 67 009 0446
D Sub top entry plastic metallized 9 p
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Product Details
Identifikation
  • Kategori stikhuse/chassis-/sokkel-huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse D-Sub
  • Type af kappe/hus stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Dækslet kan skrues på
Version
  • Størrelse D-Sub 1
  • Afskærmning Afskærmet
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x
  • Kabelfastgørelse Kabelklemme
  • Låsetype Med korte låseskruer Gevind 4-40 UNC
  • 2 dele Ja
  • Kan skilles ad Ja
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌0,4 Nm Låseskrue
    ‌0,4 Nm dækselskrue
    ‌0,4 Nm Kabelklemmeskrue
  • Omgivelsestemperatur -35 ... +95 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30
  • Kabeldiameter 4 ... 11 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Termoplast
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Metalliseret
  • Længde 41,6 mm
  • Bredde 31,8 mm
  • Højde 16,7 mm
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(a)/6(a)-I: Bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål og i galvaniseret stål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly/bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly og i varmgalvaniserede stålkomponenter indeholdende op til 0,2 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA UL 1977 DUXR2.E254191
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 13,23 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140089198
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27.440.213,00
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare