Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Part number: 09 67 025 0448
D SUB SIDE ENTRY PLASTIC METALLIZED 25 P
D SUB SIDE ENTRY PLASTIC METALLIZED 25 P

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
Cover can be screwed on
Size: D-Sub 3
With short locking screws Thread 4-40 UNC
Side entry
1x
Material (hood/housing): Thermoplastic
Metallised
Notes
Compare
Part number: 09 67 025 0448
D SUB SIDE ENTRY PLASTIC METALLIZED 25 P
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Product Details
名称
  • カテゴリ フード/ハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ D-Sub
  • フード/ハウジングのタイプ シェルハウジング
  • フード/ハウジングの説明 カバーはネジ止め可能
バージョン
  • サイズ D-Sub 3
  • シールド シールド付き
  • バージョン サイドエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x
  • ケーブル固定具 ケーブルクランプ
  • ロックタイプ ショートロックネジ付き 4-40 UNCネジ
  • 2個の部品 はい
  • 分離可能 はい
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌0.4 Nm ロックネジ
    ‌0.4 Nm カバーネジ
    ‌0.4 Nm ケーブルクランプネジ
  • 周囲温度 -35 ... +95 °C
  • ケーブル径 4 ... 12 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) Thermoplastic
  • 表面 (フード/ハウジング) Metallised
  • 長さ 54.8 mm
  • 54.9 mm
  • 高さ 16.2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目 6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Lead
    Nickel
仕様および認証
  • UL / CSA UL 1977 DUXR2.E254191
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 21.803 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140091597
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27,440,213.00
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare