Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 025 0200 160
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_FC
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_FC

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
Cover lockable
Size: D-Sub 3
PushPull
Top/side entry
3x
Material (hood/housing): Thermoplastic
RAL 7032 (pebble grey)
Degree of protection: IP30
Notes
Compare
Part number: 09 67 025 0200 160
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_FC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificatie
  • Categorie Kappen/behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen D-Sub
  • Type kap/behuizing Schaalbehuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing Kap vergrendelbaar
Versie
  • Grootte D-Sub 3
  • Versie Ingang boven-/zijkant
  • Kabelingang 3x
  • Vastzetten van kabel Kabelklem
  • Vergrendelingstype PushPull
  • 2 onderdelen Ja
  • Scheidbaar Ja
  • Details An external InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination can be used to gain more space in the housing.
  • Pakketinhoud Blinde plaat
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel ‌0,35 Nm Schroef kabelklem
  • Omgevingstemperatuur -55 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP30
  • Kabeldiameter 3,3 ... 14 mm Montage-instructies
  • Trillingsbestendig Categorie 1B vlgs. IEC 61373
  • Schokbestendig Categorie 1B vlgs. IEC 61373
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Thermoplastisch
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Land van herkomst China
  • GTIN 5713140469976
  • eCl@ss 27.440.213,00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare