Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Part number: 33 48 111 1A20 030
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 3.0m
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 3.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 111 1A20 030
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 3.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Product Details
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING ix Industrial® Tipo B
  • Conector 2 HARTING ix Industrial® Tipo B
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 10
  • Estructura de núcleo 5x 2x AWG 26
  • Método de terminación Terminación IDC
  • Codificación Tipo B
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Temperatura de limitación -30 ... +80 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-124
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 212 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140260016
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
Instructions
Assembly instructions
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
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare