Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 15 39 044 0603 000
har-flex Board IDC 44p strain relief
har-flex Board IDC 44p strain relief

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ストレインリリーフ
液晶高分子(LCP)
ノート
Compare
部品番号: 15 39 044 0603 000
har-flex Board IDC 44p strain relief
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Seria har-flex®
  • Identificare Board IDC
  • Tip de accesorii Protecţie suprasolicitare
Versiune
  • Număr de contacte 44
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de extragere > 20 N
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Polimer cristale lichide (LCP)
  • Culoare (accesorii) Negru
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 600
  • Ţara de origine China
  • GTIN 5713140569706
  • eCl@ss 27.440.292,00
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare