Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 18 030 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 30P 30,48m
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 30P 30,48m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (flat)
AWG 28/7
PVC
Cable length: 30.48 m
Notes
Compare
Part number: 09 18 030 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 30P 30,48m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Element Bulkkabler
  • Specifikation Ikke samlet
  • Kabeltype Kobberkabel (flad)
Version
  • Kabellængde 30,48 m
  • Antal ledninger 30
  • Ledningsstruktur AWG 28/7
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur
    -30 ... +105 °C uberørt
    -20 ... +105 °C flyttet
  • Impedans ‌100 Ω
  • Ledermodstand ved 20° C ≤216 Ω/km
  • Isolationsmodstand ved 20° C ≥ 20 MΩ x km
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Farvekodet
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • GTIN 5713140273146
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare