Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 47 060 0073
RJI 1 x IP20 ANG. 0°; 22/7;outdo 5,0m
RJI 1 x IP20 ANG. 0°; 22/7;outdo  5,0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Úhlové provedení, doprava
Délka kabelu: 5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 47 060 0073
RJI 1 x IP20 ANG. 0°; 22/7;outdo 5,0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Conector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING RJ Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Angled right
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 362 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140243590
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte