Matching Products
Matching Products NOVO
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
1
Cabos de sistema
50
Part Number: 21 04 316 1505
Panel Feed Through 7/8" 4pol. + PE/male
Panel Feed Through 7/8" 4pol. + PE/male

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Passagem através do painel
Com condutores, para montagem frontal
‌50 cm
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 21347400571005.
Part Number: 21 04 316 1505
Panel Feed Through 7/8" 4pol. + PE/male
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
1
Cabos de sistema
50
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares 7/8"
  • Elemento Passagem através do painel
  • Especificação
    Com condutores
    para montagem frontal
Versão
  • Gênero Macho
  • Blindagem Não blindado
  • Número de Pólos 5
  • Número de contatos de potência 4
  • Número de contatos especiais 1
  • Especificação de contatos especiais contato terra
  • Tipo de trava Trava parafuso
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 1 mm²
  • Seção transversal do condutor AWG 18
  • Corrente Nominal ‌ 10 A
  • Tensão nominal condutor-terra 230 V
  • Tensão nominal condutor-condutor 400 V
  • Tensão nominal de impulso 4,8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Temperatura Ambiente -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
  • Comprimento do condutor ‌ 50 cm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Material (contatos) Metal
  • Superfície (contatos) Au sobre Ni Lado de conexão
  • Material (carcaça/base) Liga de cobre-zinco
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 74 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140139855
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare