Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Part number: 09 45 245 1903
HPP V4 USB 2.0 A, EI-PFT
HPP V4 USB 2.0 A, EI-PFT

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Panel feed through USB 2.0 type A
Contacts: 4
Easy Install
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 09452451920.
Part number: 09 45 245 1903
HPP V4 USB 2.0 A, EI-PFT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING PushPull (V4)
  • Bezeichnung USB
  • Komponente Wanddurchführung
  • Beschreibung USB 2.0 Typ A
  • Gehäusebeschreibung Easy Install
Ausführung
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 4
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialeigenschaften
  • RoHS konform
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Antimontrioxid
    Blei
    Nickel
    Naphthalin
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 16 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140059900
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare