Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
134
Artikelnummer: 33 48 344 7805 004
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,4m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,4m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.4 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 48 344 7805 004
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,4m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
134
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING Mini PushPull
  • Identification HARTING ix Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tipo A
    Premoldeado
    Terminación IDC
  • Connector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Terminación de perforación
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 0,4 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method
    Terminación IDC
    Terminación de perforación
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -10 ... +70 °C movido
    -5 ... +70 °C Durante la instalación
  • Cable diameter 6,6 mm ± 0,3 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Amarillo
Specifications and approvals
  • Specifications
    UN/ECE-R 118
    UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140796706
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen