Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Part number: 21 02 359 1301
M8-Screw-3P-M-STR
M8-Screw-3P-M-STR

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable connector
Straight
Male
A-coding
Screw termination
Polyamide (PA)
Contacts: 3
Brass Au over Ni Mating side
Conductor cross-section: 0.09 ... 0.5 mm²
Rated current: ‌4 A
Polyamide (PA), Copper-zinc alloy
Screw locking
Degree of protection: IP67 locked condition
Notes
Compare
Part number: 21 02 359 1301
M8-Screw-3P-M-STR
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Product Details
Название
  • Категория Соединители
  • Серия Круглые соединители M8
  • Элемент Кабельный соединитель
  • Спецификация Прямой
Версия
  • Метод подключения Винтовое подключение
  • Тип Вилка
  • Экранирование Неэкранированный
  • Число контактов 3
  • Кодирование А-кодирование
  • Тип блокировки Стопорный винт
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,09 ... 0,5 mm²
  • Поперечное сечение проводника AWG 28 ... AWG 20
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 60 V
  • Номинальное импульсное напряжение 1,5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения III
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ‌0,4 Nm
  • Размер гаечного ключа (винт с накатанной головкой / гайка с насечкой) 13
  • Предельная температура -30 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67 заблокированное состояние
  • Диаметр кабеля 4 ... 5,5 mm
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Полиамид (ПА)
  • Материал (контакты) Латунь
  • Поверхность (контакты) Au поверх Ni Сторона соединения
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Полиамид (ПА)
    Сплав меди и цинка
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-104
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 13 g
  • Страна изготовления Чехия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140163706
  • ETIM EC002635
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual
Download Settings
Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare