Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 21 37 330 0D75 050
M23_19P MA,Int-thread,STR PVC cable,5M
M23_19P MA,Int-thread,STR PVC cable,5M

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på en sida
Kopparkabel (rund)
Kabellängd: 5 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 21 37 330 0D75 050
M23_19P MA,Int-thread,STR PVC cable,5M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M23
  • 名称 Signal
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M23
    オス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • 特長
    難燃性
    オイル耐性およびUV耐性
    高いEMC耐性
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯数 19
  • 芯線構造 3x AWG 18 + 16x AWG 22
技術的特性
  • 定格電圧 150 V
  • 定格電流(信号) 2 A
  • 定格電流(パワー) 9 A
  • 使用温度範囲 -40 ... +80 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル)
  • 材質 (オーバーモールド) 熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
  • 色 (オーバーモールド)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140240964
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare