Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
9
Accessories
1
Inserts
16
Part number: 21 17 200 0200
M17-CCH-BAY-STR-SHLD-6.5-10mm
M17-CCH-BAY-STR-SHLD-6.5-10mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Base de cable
Tamaño: M17
Bloqueo por palanca
Entrada superior
Material (capota/base): Aleación de cobre-cinc
Niquelado
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP66 / IP67 estado enroscado/bloqueado
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 21 17 200 0200
M17-CCH-BAY-STR-SHLD-6.5-10mm
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
9
Accessories
1
Inserts
16
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M17
  • Tipo de capota/base Base de cable
Versión
  • Tamaño M17
  • Blindaje apantallado
  • Versión Entrada superior
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por palanca
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66 / IP67 estado enroscado/bloqueado
  • Rango de sujeción 6,5 ... 10 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aleación de cobre-cinc
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • Material (junta) NBR
  • Color (junta) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Trióxido de antimonio
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 en preparación
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 62,94 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140505674
  • eCl@ss 27.440.224,00
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
Instructions
Assembly instructions