Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
55
Part number: 21 34 848 5585 050
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 5,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 5,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
This product will not be orderable much longer. You can use the successor .
Part number: 21 34 848 5585 050
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
55
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M12 A编码
    公头 直式
  • 连接器2
    M12 A编码
    母头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5x 0.34 mm²
  • 编码 A编码
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 233 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140142503
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line