myHARTING Login
コンフィギュレータ
Products
Products
eShop News
Industrial connectors / Han
®
Industrial Ethernet Switches
PCB connectors
Operator interfaces
Interface connectors
Circular connectors
System cabling
Charging equipment for Electromobility
Tools
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Accessories
1
該当データなし
eShop
Connectivity apparaat
Kabelconnectoren en kabelmodules
...
Hybride connectoren
Data en voeding/signaal
61 03 001 0118 010
部品番号: 61 03 001 0118 010
InduCom 37p 3T-entry kn-screw 4-40 w/o
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
シェルハウジング
内部接地なし
サイズ: D-Sub 4
ローレットネジ 4-40 UNCネジ
トップ/サイドエントリー
3x
材質 (フード/ハウジング): 亜鉛ダイカスト
保護等級: IP30
ノート
Compare
部品番号: 61 03 001 0118 010
InduCom 37p 3T-entry kn-screw 4-40 w/o
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Accessories
1
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Identification
Category
Hoods / Housings
Series of hoods/housings
D-Sub InduCom
Type of hood/housing
Shell housing
Description of hood/housing
Without internal earth
Version
Size
D-Sub 4
Version
Top/side entry
Number of cable entries
3
Cable entry
3x
Strain relief
An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
Locking type
Knurled screw Thread 4-40 UNC
ground connection
Without internal grounding block
2 parts
Yes
Separable
Yes
Details
Part number includes two dummy plugs
Technical characteristics
Tightening torque
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Locking screw
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP30
Material properties
Material (hood/housing)
Zinc die-cast
Material (screw)
Steel, nickel plated
Length
52 mm
Width
69.5 mm
Height
14.8 mm
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
23 g
Country of origin
China
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140222588
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
ダウンロード
HARTING Ethernet Cabling
ダウンロード
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare