Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
アクセサリ
4
Part number: 09 35 433 0311
Han PP Power L metal PFT fix coding
Han PP Power L metal PFT fix coding

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Panel feed trough set AIDA compliant, With fixed coding
Spring clamp termination
Rated current: ‌16 A
Contacts: 5
Copper alloy
Au over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
PushPull
Material: Zinc die-cast
Nickel plated
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 35 433 0311
Han PP Power L metal PFT fix coding
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
4
Product Details
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ Han® PushPull (V14)
  • 名称 Power L
  • エレメント パネルフィードスルーセット
  • 仕様
    AIDA適合
    固定コーディング付き
  • 特長
    直観的なロック機構
    現場での組み立てにも工具不要
バージョン
  • 結線方式 スプリングクランプ接続
  • シールド シールドなし
  • コンタクト数 5
  • ロックタイプ PushPull
  • 梱包内容 パネル取付けハウジングとオスインサートを含む
技術的特性
  • 導体断面積 0.75 ... 2.5 mm²
  • 導体断面積 AWG 18 ... AWG 13
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧 24 V
  • 定格サージ電圧 1.5 kV
  • 汚染度 3
  • ストリップ 長さ
    10 mm 導体
    44 mm ケーブル外被
  • 締付けトルク ‌3 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
  • 耐振動性 10-150 Hz、5 g、0.35 mm、掃引サイクル:10 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
  • 耐衝撃性 30 g / 11 ms、3衝撃 / 軸方向
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    Auメッキ、下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) ニッケルメッキ
  • 材質 (シール) NBR
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
    ナフタリン
仕様および認証
  • 仕様 IEC/PAS 61076-3-126
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 認証 DNV GL
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 50 g
  • 原産国 ベトナム
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140163294
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
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
Instructions
Assembly instructions
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
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare