Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
34
Tools
2
Accessories
4
N.º de referencia: 09 35 221 0401
Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC
Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores Conforme con AIDA
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌1.75 A
Contactos: 4
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
PushPull
Rango de sujeción: 6.5 ... 9.5 mm
Diámetro: Cinc fundido a presión
Niquelado
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 221 0401
Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
34
Tools
2
Accessories
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificación RJ45
  • Elemento Juegos de conectores
  • Especificaciones Conforme con AIDA
  • Características
    Mecanismo de bloqueo intuitivo
    Montaje en campo sin herramientas
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 4
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Detalles Al instalar un sistema PROFINET, observe la guía de instalación PROFINET.
  • Contenidos del paquete con base y aislante macho
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,22 ... 0,32 mm² Trenzado
    0,26 ... 0,32 mm² Sencillo
  • Sección de cable [AWG]
    AWG 24/7 ... AWG 22/7 Trenzado
    AWG 23/1 ... AWG 22/1 Sencillo
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 1,6 mm
  • Corriente nominal ‌ 1,75 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento +5 ... +50 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Rango de sujeción 6,5 ... 9,5 mm
Propiedades del material
  • Superficie (contactos)
    Au sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • Material (junta tórica) NBR
  • Material (junta de cable) TPE
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Plomo
    Triphenyl phosphate
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
    IEC 60603-7 Cara de acoplamiento
    EN 45545-2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 50 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140053960
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar