myHARTING Login
구성자
Produkter
Produkter
eShop News
Industrial connectors Han
®
Industrial Ethernet Switches
PCB connectors
Interface connectors
Circular connectors
Operator Interface
System cabling
Charging equipment for Electromobility
Tools
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
Accessories
4
데이터가 없습니다.
eShop
Interface connectors
PushPull Device connectivity
...
PushPull Signal
Connector
09 35 261 0423
품번들: 09 35 261 0423
Han PP Signal 10p plug plastic 9-13mm
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
커넥터
커넥터 세트
크림프 터미네이션
정격 전류: 5 A
접점: 10
PushPull
재료: 열가소성 수지
보호 등급: IP65, IP67
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
품번들: 09 35 261 0423
Han PP Signal 10p plug plastic 9-13mm
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
Accessories
4
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
Connectors
Series
Han
®
PushPull (V14)
Identification
Signal
Element
Connector sets
Features
Intuitive locking mechanism
Version
Termination method
Crimp termination
Shielding
Fully shielded, 360° shielding contact
Number of contacts
10
Locking type
PushPull
Pack contents
incl. plastic housing and female insert
Technical characteristics
Conductor cross-section
0.13 ... 0.82 mm²
Conductor cross-section
AWG 26 ... AWG 18
Wire outer diameter
≤ 2.1 mm
Contact spacing (termination side)
2.4 mm
3 mm
Contact spacing (mating side)
2.4 mm
3 mm
Rated current
5 A
Rated voltage
50 V
Rated impulse voltage
1.5 kV
Pollution degree
3
Clearance distance
≥ 1.1 mm
Creepage distance
≥ 1.1 mm
Insulation resistance
>10
9
Ω
Contact resistance
≤ 10 mΩ
Limiting temperature
-40 ... +85 °C
Insertion force
50 N
Withdrawal force
50 N
Mating cycles
≥ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
IP67
Cable diameter
9 ... 13 mm
Test voltage U
r.m.s.
1.5 kV (contact-contact)
1.5 kV (contact-ground)
Vibration resistance
10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Shock resistance
50 g / 11 ms, 10 shocks / axis and direction
Material properties
Material (hood/housing)
Thermoplastic
Colour (hood/housing)
Black
Material (O-ring)
NBR
Material (cable seal)
TPE
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Lead
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Nickel
Naphthalene
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
IEC 61076-3-119 Mating face
Approvals
DNV GL
Commercial data
Packaging size
10
Net weight
50.4 g
Country of origin
Romania
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140223813
eCl@ss
27440114 Rectangular connector (for field assembly)
ETIM
EC002636
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Spanish_MX)
PDF (체코어)
PDF (덴마크어)
PDF (독일어)
PDF (프랑스어)
PDF (영어)
PDF (헝가리어)
PDF (스페인어)
PDF (일어)
PDF (이탈리아어)
PDF (한국어)
PDF (네덜란드어)
PDF (폴란드어)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (스웨덴어)
PDF (터키어)
PDF (러시아어)
PDF (루마니아어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
Instructions
조립 설명서
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
조립 및 취급에 대한 특정 정보
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
다운로드
PushPull Device Connectivity
다운로드
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다