Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
24
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
15
Frames
1
Número de parte: 19 46 310 0545
Han-Eco Outdoor 10A-HSE-M20 w. cable gl.
Han-Eco Outdoor 10A-HSE-M20 w. cable gl.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Carcasa
Con conector glándula integrado
Tamaño: 10 A
Bloqueo sencillo
Entrada lateral
1x M20
Material (carcasa/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 19 46 310 0545
Han-Eco Outdoor 10A-HSE-M20 w. cable gl.
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
24
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
15
Frames
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Capotas/bases
  • Series of hoods/housings Han-Eco® A
  • Type of hood/housing Capota
  • Description of hood/housing Con prensaestopa integrado
Version
  • Size 10 A
  • Version Entrada lateral
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Enclave único
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Clamping range 6 ... 13 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (seal) FPM
  • Colour (seal) RAL 7001 (gris plata)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 75 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140175846
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare