Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
Número de parte: 09 15 200 6122
Han D M crimp contact 1,0 mm² Au/HMC
Han D M crimp contact 1,0 mm² Au/HMC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Contacto ponchable
Corriente nominal: ≤10 A
Macho
Aleación de cobre
HMC dorado
Notes
Compare
NUEVO
Crimp Advisor
Número de parte: 09 15 200 6122
Han D M crimp contact 1,0 mm² Au/HMC
Notes
Compare
NUEVO
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han D® HMC
  • Tipo de contacto Contacto ponchable
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 1 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 18
  • Corriente nominal ≤ 10 A
  • Resistencia de contacto ≤ 3 mΩ
  • Longitud de pelado 8 mm
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Nota sobre los ciclos de conexión Ciclos de conexión con otros componentes HMC
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) HMC dorado
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,6 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140022966
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
EPLAN Data Portal
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare