Matching Products
Matching Products NEW
Inserts
4
Part number: 09 30 024 5436
Han B Prot.Cover Die Cast for CtoC hood
Han B Prot.Cover Die Cast for CtoC hood

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Protection cover
for cable to cable housing, Metal, With fixing cord
Size: 24 B
Single locking lever
Degree of protection: IP65
Notes
Compare
Part number: 09 30 024 5436
Han B Prot.Cover Die Cast for CtoC hood
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Inserts
4
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para capota de cable a cable
    Metálicos
    Con cordón de fijación
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Tipo de bloqueo Enclave único
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 79 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140048010
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27.440.208,00
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare