配套产品
配套产品
Combinables
16
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
插蕊
54
型号: 09 20 003 0811
Han 3A Housing Angled bulkhead mounting
Han 3A Housing Angled bulkhead mounting

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
弯式, 4个固定螺钉, 方形安装法兰
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 003 0811
Han 3A Housing Angled bulkhead mounting
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
54
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han A®
  • Typ krytu Průchozí panelový kryt
  • Popis krytu
    Úhlové provedení
    4× upevňovací šroub
    Čtvercová montážní příruba
Verze
  • Velikost 3 A
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové aplikace
  • Obsah balení Těsnicí šroub objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP44
    IP65 S těsnicím šroubem
    IP67 S těsnicím šroubem
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek) Ocel
  • Povrch (zajišťování) Zinkováno
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 85 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140038691
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较