Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 10 000 9904
Han 1A-coding clip yellow
Han 1A-coding clip yellow

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Coding element
Polyamide (PA)
Yellow
10 pieces per frame
Notes
Compare
Part number: 09 10 000 9904
Han 1A-coding clip yellow
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han® 1A
  • Tipo de accesorio Elemento de codificación
Versión
  • Contenidos del paquete 10 piezas por bastidor
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Poliamida (PA)
  • Color (accesorios) Amarillo
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 HB
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Contacte con su oficina local HARTING para obtener más información.
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140193598
  • ETIM EC002311
  • eCl@ss 27.440.203,00
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
Instructions
Assembly instructions
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Enlaces
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare