Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
9
Accessories
9
Inserts
10
Frames
2
Număr articol: 19 30 216 0447
Han 16B-HMC-gg-R-M32
Han 16B-HMC-gg-R-M32

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă
Mărime: 16 B
Tip constructiv înalt
Levier de blocare individual
Intrare verticală
1x M32
Material (carcasă/priză): Aluminiu turnat sub presiune
Acoperit cu pulbere
RAL 7037 (gri pulbere)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 19 30 216 0447
Han 16B-HMC-gg-R-M32
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
9
Accessories
9
Inserts
10
Frames
2
Detalii produs
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HMC
  • Type of hood/housing Hood
  • Type High construction
Version
  • Size 16 B
  • Version Üstten girişli
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Tekli kilitleme kolu
  • Field of application Yüksek eşleşme döngüleri için özel seyyar gövdeler ve muhafazalar
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Mating cycles ≥ 10.000
  • Note on the mating cycles Diğer HMC bileşenleriyle eşleşme döngüleri
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Alüminyum döküm
  • Surface (hood/housing) Toz boya kaplı
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (toz gri)
  • RoHS uyumlu
  • ELV status uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances İçermez
  • California Proposition 65 substances Evet
  • California Proposition 65 substances Nikel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 222.9 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140127685
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați