Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
12
Inserts
26
Frames
2
Part number: 19 40 510 1263
Han 10HPR-Compact-HSM-for SCL-M40
Han 10HPR-Compact-HSM-for SCL-M40

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
Size: 10 B
Screw locking
Side entry
1x M40
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 40 510 1263
Han 10HPR-Compact-HSM-for SCL-M40
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
12
Inserts
26
Frames
2
Product Details
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR Compact
  • Tipo di custodia Custodie fisse da pannello
Versione
  • Taglia 10 B
  • Versione Uscita laterale
  • Uscita cavo metrica 1x M40
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio (aggancio a vite) ‌ 4 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K a norma ISO 20653
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Pressofuzione d'alluminio
    Elevata resistenza alla corrosione
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 484 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140173903
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors