Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 00 000 5228
Han-Easy Lock ® 10B, SL
Han-Easy Lock ®  10B, SL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Locking levers
Size: 10 B
Single locking lever
Polycarbonate (PC), Stainless steel
RAL 7037 (dust grey)
Notes
Compare
Part number: 09 00 000 5228
Han-Easy Lock ® 10B, SL
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Tipo de accesorio Enclavamientos
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Han-Easy Lock®
Propiedades del material
  • Material (accesorios)
    Policarbonato (PC)
    Acero inoxidable
  • Color (accesorios) RAL 7037 (gris polvo)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 23,71 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140002319
  • ETIM EC002939
  • eCl@ss 27.440.392,00
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Enlaces
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare