Серии кабельных/блочных кожухов
Han-Modular® Compact
Тип кабельного кожуха/корпуса
Кабельный кожух
Версия
Размер
Modular Compact
Версия
Верхний ввод
Кабельный ввод
1x M32
Тип блокировки
Одна защелка
Подробные данные
Номинальное напряжение ≤630 В
Номинальное импульсное напряжение ≤6 кВ
Степерь загрязнения 3
Для комплектного соединителя указанное номинальное напряжение является максимальным допустимым уровнем. В тех случаях, когда для используемых модулей указано более низкое номинальное напряжение, действительными являются эти более низкие значения. Более высокие значения номинального напряжения для отдельных случаев применения могут быть утверждены по согласованию с компанией HARTING.
Содержимое упаковки
4 винта входят в комплект поставки
Технические характеристики
Момент затяжки
1 Nm Крепежные винты М3
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
Циклы стыковки
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 заблокированное состояние
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Литой цинк
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Никелерованный
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится