Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 19 00 000 5098
Han CGM-M M40x1,5 D.22-32mm
Han CGM-M M40x1,5 D.22-32mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable gland
M40
Clamping range: 22 ... 32 mm
Material (cable glands): Brass
Material (clamping ring): Polyamide (PA)
IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Wrench size: 50
Notes
Compare
Part number: 19 00 000 5098
Han CGM-M M40x1,5 D.22-32mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® CGM-M
  • Tipo de accesorio Prensaestopa
Características técnicas
  • Par de apriete ≤15 Nm (dependiendo del cable y el aislante con junta utilizados)
  • Tamaño de llave 50
  • Temperatura de limitación -40 ... +100 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Tamaño M40
  • Rango de sujeción 22 ... 32 mm
  • Anchura de una esquina a otra 55 mm
Propiedades del material
  • Material (prensaestopas) Latón
  • Material (junta) NBR
  • Material (anillo de sujeción) Poliamida (PA)
  • Superficie (accesorios) Niquelado
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 176 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 84849000
  • GTIN 5713140123847
  • ETIM EC000441
  • eCl@ss 27.140.801,00
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare