Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
20
Accessories
4
Inserts
28
Frames
2
Numéro d‘article: 19 62 806 0546
Han 6EMC/B-HSE-M25 (HT)
Han 6EMC/B-HSE-M25 (HT)

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Taille: 6 B
Construction haute
Levier simple de verrouillage
Sortie latérale
1x M25
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé
Sans revêtement
Non peint
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Customizer
Numéro d‘article: 19 62 806 0546
Han 6EMC/B-HSE-M25 (HT)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Customizer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
20
Accessories
4
Inserts
28
Frames
2
détails du produit
Identification
  • Category 후드/하우징
  • Series of hoods/housings
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Type of hood/housing 후드
  • Type 높은 구조
Version
  • Size 6 B
  • Version 사이드 엔트리
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type 싱글 잠금 레버
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Han® High Temp 컴포넌트 적용
  • Note on the limiting temperature IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) 알루미늄 다이-캐스트
  • Surface (hood/housing) 비코팅방식
  • Colour (hood/housing) 비도장
  • RoHS 준수
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances 니켈
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 117 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140132597
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer