Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 025 0605
Gender changer M/F 25 pole
Gender changer M/F 25 pole

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Gender changer
Rated current: ‌6.5 A
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Blue
Contacts: 25
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Part number: 09 67 025 0605
Gender changer M/F 25 pole
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Standard
  • Elemento Gender changer (adattatore)
Versione
  • Taglia D-Sub 3
  • Numero di poli 25
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 6,5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Classe di lavoro 3
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP)
  • Colore (inserto) Blu
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 0,01 g
  • Paese di origine Svezia
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140091719
  • ETIM EC001132
  • eCl@ss 27.440.302,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare