Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
5
Număr articol: 09 69 282 7230
D SUB MIXED MA S CR CR COAX 75 OHMS_PL3
D SUB MIXED MA S CR CR COAX 75 OHMS_PL3

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Coaxial contact
Straight, for cables RG 179 BU, 187 AU
Rated current: ≤2 A
Male
Copper alloy, PBFE / PBTP / PI
Gold plated
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 69 282 7230
D SUB MIXED MA S CR CR COAX 75 OHMS_PL3
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
5
Detalii produs
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type of contact Contact coaxial
  • Description of the contact
    Droit
    pour câbles RG 179 BU, 187 AU
  • Features
    Réglage d'outil : 5 pour AWG 24 et AWG 26, 4 pour AWG 28, 3 pour AWG 30
    Bague extérieure : sertissage dans la cavité de l'outil B
Version
  • Termination method Raccordement à Sertir
  • Termination method Sertissage / raccordement à sertir
  • Gender Mâle
  • Manufacturing process Contacts décolletés
Technical characteristics
  • Rated current ≤ 2 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance
    ‌2,7 mΩ pour matrice de contact intérieure
    ‌2,7 mΩ pour ferrules extérieures
  • Impedance 75 Ω
  • Impedance coaxial 75 Ω
  • Stripping length
    3 mm pour matrice de contact intérieure
    5 mm Blindage
    9 mm Gaine pour câble
  • Limiting temperature -55 ... +135 °C
  • Insertion force ≤ 7 N
  • Withdrawal force ≤ 7 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frequency 0 ... 2 GHz
Material properties
  • Material (contacts)
    Alliage de cuivre
    PBFE / PBTP / PI
  • Surface (contacts) plaqué or
  • Material (locking) Alliage de cuivre
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS exemptions 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Oui
  • REACH SVHC substances Plomb
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Plomb
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 1,82 g
  • Country of origin Tchéquie
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140099425
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați