Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
41
Combinables
3
Accessories
8
Part number: 09 69 211 5072
D-SUB M 7W2 STR MA SCUP TH NM30
D-SUB M 7W2 STR MA SCUP TH NM30

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Solder cup termination
Rated current: ‌5 A
Male
Size: D-Sub 2
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester), Shell: steel, tin plated
Green
Contacts: 7
Conductor cross-section: 0.5 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 69 211 5072
D-SUB M 7W2 STR MA SCUP TH NM30
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
41
Combinables
3
Accessories
8
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Mixed
  • Element Connector
  • Opis kontaktu
    Turned
    Straight
Wersja
  • Metoda przyłączenia Solder cup termination
  • Rodzaj (męski/żeński) Male
  • Rozmiar D-Sub 2
  • Liczba kontaktów 7
  • Liczba kontaktów sygnałowych 5
  • Liczba kontaktów specjalnych 2
  • Typ blokowania Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
  • Szczegóły Please order special contacts separately.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0.5 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 20
  • Prąd znamionowy ‌ 5 A
  • Rezystancja izolacji > 5 x 109 Ω
  • Rezystancja styku, strefa sygnału < 10 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Klasa właściwości
    NM 30 (S4)
    1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
    Shell: steel, tin plated
  • Kolor (wkład) Green
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Noble metal over Ni
  • Grubość warstwy ≥ 0.76 µm
  • Grubość warstwy ≥ 30 µinch
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 6,14 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140098763
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare